Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PS3 24-5
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6560.0
wipos PS3 Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 5 A (einstellbar 22,5-29,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 320-576 V AC; 450-810 V DC, dreiphasig, B x H x T: 40 × 125 × 122,2 mm
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
| Artikelnummer | 81.000.6560.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PS3 24-5 |
| EAN | 4049088269684 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 141 mm |
| Höhe verpackt | 100 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 735 g |
| Volumen verpackt | 2538 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 635 g |
| Volumen Einzelteil | 2236.416 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Parallel-Betrieb möglich | nein |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 3-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 120 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 400 V |
| Ausgangsspannungsbereich max. | 22.5 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 29 V |
| Min. Eingangsspannung | 380 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Max. Eingangsspannung | 480 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28.5 V |
| Eingangsspannung AC min. | 320 V |
| Eingangsspannung AC max. | 575 V |
| Eingangsspannung DC min. | 450 V |
| Eingangsspannung DC max. | 675 V |
| Eingangsstrom | 0.38 A |
| Anzeigeelement | LED |
| Anschlussquerschnitt (Input) | 0,35-6mm²/0,35-4mm² (AWG22-10/AWG22-12) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | 0,75-6mm²/0,75-4mm² (AWG20-10/AWG20-12) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Funktionsanzeige | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| Überlastschutz min. | 142 % |
| Power-Boost Funktion | 120 % |
| Power-Boost Zeit | 10 s |
| Wirkungsgrad | 89 % |
| Netzregelung | 0.5 % |
| Lastschwankung | 0.6 % |
| Temperaturkoeffizient | ±0,05%/K |
| Welligkeit und Rauschen | 0.16 V |
| Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
| Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) | 100 MOhm |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | 390.000h |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment min. | 0.5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Standards | SELV: EN50178 PELV:50178/EN60204-1 |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 3 |
| Weiter Klemmenanschlüsse | +L1, -L2, (L3) (AC: Netzphasen L1/L2/L3, DC: Pluspol an +L1, Minuspol an -L2), PE |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (hiccup mode) |
| Max. Einschaltstrom | 25 A |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 120 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28.5 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 29 V |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Überspannungsschutz (OVP) | 32.9 V |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Eingangsspannung DC min. | 450 V |
| Eingangsspannung DC max. | 675 V |
| Min. Eingangsspannung | 380 V |
| Max. Eingangsspannung | 480 V |
| Eingangsspannung AC min. | 320 V |
| Eingangsspannung AC max. | 575 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom | 0.38 A |
| Max. Einschaltstrom | 25 A |
| Eingangsspannungsbereich | 400 V |
Abmessungen
| Tiefe | 122.2 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Montageabstand Horizontal | 20 mm |
| Montageabstand Vertikal | 75 mm |
| Gewicht | 700 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 4.61MB | |
| | - | 2.36MB | |
| | - | 173.86kB | |
| | - | 108.72kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 231.48kB | |
| | - | 224.96kB | |
| | - | 232.80kB | |
| | - | 346.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.97kB | |
| | - | 48.67kB | TIF |
| | - | 3.45MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 695.57kB | |
| | - | 7.86MB | STP |
| | - | 22.22MB | IGS |
| | - | 4.80MB | JT |
Händler
ABGEKÜNDIGT - LAST ORDER
Artikelnr. 81.000.6560.0
wipos PS3 Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 5 A (einstellbar 22,5-29,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 320-576 V AC; 450-810 V DC, dreiphasig, B x H x T: 40 × 125 × 122,2 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen