Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PSU1 24-20 P
Artikelnr. 81.000.1120.1
Primär getaktete Stromversorgung wipos PSU1, mit DC OK Kontakt, Push-In Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 90-264 V AC, Ausgang: 22,5-29 V DC / 20 A, Leistung: 480 W, Wirkungsgrad: 95.1%, Power Boost: 552 W / 200 s , BxHxT: 60x125x129
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
| Artikelnummer | 81.000.1120.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PSU1 24-20 P |
| EAN | 4049088715198 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | MY |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 179 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 101 mm |
| Höhe verpackt | 145 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1030 g |
| Volumen verpackt | 2621 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 900 g |
| Volumen Einzelteil | 2621 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V |
| Ausgangsspannungsbereich max. | 22.5 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 29 V |
| Min. Eingangsspannung | 100 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 20 A |
| Max. Eingangsspannung | 240 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 29 V |
| Eingangsspannung AC min. | 90 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Eingangsspannung DC min. | 93 V |
| Eingangsspannung DC max. | 300 V |
| Eingangsstrom | 0.7 A |
| Anzeigeelement | LED |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Wirkungsgrad | 95.1 % |
| Lastschwankung | 0.55 % |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
| Max. Einschaltstrom | 29 A |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 29 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 29 V |
| Ausgangsstrom | 20 A |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Eingangsspannung DC min. | 93 V |
| Eingangsspannung DC max. | 300 V |
| Min. Eingangsspannung | 100 V |
| Max. Eingangsspannung | 240 V |
| Eingangsspannung AC min. | 90 V |
| Eingangsspannung AC max. | 264 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom | 0.7 A |
| Max. Einschaltstrom | 29 A |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V |
Abmessungen
| Tiefe | 129 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 125 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 3.86MB | |
| | - | 1.52MB | |
| | - | 99.90kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 248.77kB | |
| | - | 315.67kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.27kB | |
| | - | 46.97kB | TIF |
| | - | 2.37MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 719.37kB | |
| | - | 6.21MB | STP |
| | - | 16.70MB | IGS |
| | - | 4.27MB | JT |
Händler
Artikelnr. 81.000.1120.1
Primär getaktete Stromversorgung wipos PSU1, mit DC OK Kontakt, Push-In Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 90-264 V AC, Ausgang: 22,5-29 V DC / 20 A, Leistung: 480 W, Wirkungsgrad: 95.1%, Power Boost: 552 W / 200 s , BxHxT: 60x125x129
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen