Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PSU3 48-5 P
Artikelnr. 81.000.1620.0
Primär getaktete Stromversorgung wipos PSU3, Push-In Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 350-575 V AC, Ausgang: 45-56 V DC / 5 A, Leistung: 240 W, Wirkungsgrad: 94.0%, Power Boost: 360 W / 60 s , BxHxT: 55x129x138
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
| Artikelnummer | 81.000.1620.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PSU3 48-5 P |
| EAN | 4049088701993 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | MY |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 64 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 182 mm |
| Höhe verpackt | 192 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1000 g |
| Volumen verpackt | 2236.416 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 780 g |
| Volumen Einzelteil | 2236.42 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Befestigungsart, sonstige | nein |
| Befestigungsart, Wandmontage | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 85 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 3-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 240 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Eingangsspannungsbereich | 400 V |
| Ausgangsspannungsbereich max. | 22.5 V |
| Min. Ausgangsspannung | 45 V |
| Max. Ausgangsspannung | 56 V |
| Min. Eingangsspannung | 400 V |
| Ausgangsspannung | 48 V |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Max. Eingangsspannung | 500 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28.5 V |
| Eingangsspannung AC min. | 350 V |
| Eingangsspannung AC max. | 575 V |
| Eingangsspannung DC min. | 530 V |
| Eingangsspannung DC max. | 675 V |
| Eingangsstrom | 0.8 A |
| Anzeigeelement | LED |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Überlastschutz min. | 142 % |
| Wirkungsgrad | 92.8 % |
| Lastschwankung | 0.2 % |
| Relative Feuchte min. | 0 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (hiccup mode) |
| Max. Einschaltstrom | 25 A |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 240 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 48 V |
| Min. Ausgangsspannung | 22.5 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28.5 V |
| Min. Ausgangsspannung | 45 V |
| Max. Ausgangsspannung | 56 V |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Überspannungsschutz (OVP) | 59.2 V |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Eingangsspannung DC min. | 530 V |
| Eingangsspannung DC max. | 675 V |
| Min. Eingangsspannung | 400 V |
| Max. Eingangsspannung | 500 V |
| Eingangsspannung AC min. | 350 V |
| Eingangsspannung AC max. | 575 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom | 0.8 A |
| Max. Einschaltstrom | 25 A |
| Eingangsspannungsbereich | 400 V |
Abmessungen
| Tiefe | 138.2 mm |
|---|---|
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 129 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 4.23MB | |
| | - | 2.17MB | |
| | - | 108.60kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 231.48kB | |
| | - | 224.96kB | |
| | - | 232.80kB | |
| | - | 346.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.97kB | |
| | - | 48.67kB | TIF |
| | - | 3.45MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 695.54kB | |
| | - | 7.86MB | STP |
| | - | 22.22MB | IGS |
| | - | 4.79MB | JT |
Händler
Artikelnr. 81.000.1620.0
Primär getaktete Stromversorgung wipos PSU3, Push-In Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 350-575 V AC, Ausgang: 45-56 V DC / 5 A, Leistung: 240 W, Wirkungsgrad: 94.0%, Power Boost: 360 W / 60 s , BxHxT: 55x129x138
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen