Zurück zur Übersicht
Schaltnetzteil WIPOS PSW 24-20
Artikelnr. 81.000.7530.0
wipos PSW Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 20 A (einstellbar 23-28V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang 1/2/3 phasig: 187-550 V AC; 250-725 V DC
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
| Artikelnummer | 81.000.7530.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PSW 24-20 |
| EAN | 4049088490439 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TW |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 155 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 155 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1155 g |
| Volumen verpackt | 1321.375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1000 g |
| Volumen Einzelteil | 1321.375 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | 80 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | -40 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Parallel-Betrieb möglich | ja |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Anzahl der Phasen | 1-phasige Stromversorgung |
Technische Daten
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannungsart | DC |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannungsbereich max. | 23 V |
| Min. Ausgangsspannung | 23 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28 V |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsstrom | 20 A |
| Min. Ausgangsspannung | 23 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28 V |
| Eingangsspannung AC min. | 187 V |
| Eingangsspannung AC max. | 550 V |
| Eingangsspannung DC min. | 250 V |
| Eingangsspannung DC max. | 725 V |
| Eingangsstrom | 2.9 A |
| Anzeigeelement | LED |
| Anschlussquerschnitt (Input) | 2,5mm² (24...12AWG) |
| Anschlussquerschnitt (Output) | 2,5mm² (24...12AWG) |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | ja |
| Funktionsanzeige | "DC OK" U(o) ﹥ 19,4V DC |
| Wirkungsgrad | 92 % |
| Netzregelung | 1 % |
| Welligkeit und Rauschen | 0.05 V |
| Trennspannung Ausgang DC | 2.2 kV |
| Relative Feuchte min. | 5 % |
| Kühlung | Freie Konvektion |
| MTBF | ﹥500.000 h bei 25°C Umgebungstemperatur |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment min. | 0.5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max. | 0.6 Nm |
| Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
| Anzahl Minusanschlüsse (-) | 3 |
| Relative Feuchte max. | 95 % |
| Bedienelement "Adj" | Trimmerpotentiometer zur Feineinstellung von U(out) |
| Eingangssicherung | nein |
| Kurzschlussschutz | Strombegrenzung (hiccup mode) |
| Max. Einschaltstrom | 55 A |
| Schock | IEC 60068-2-27 |
| EMV-Ausführung | ja |
| Vibration | IEC 60068-2-6 |
| Sicherheitsstandards | UL508, EN60950, EN61010-1, EN61010-2-201 |
Ausgang
| Ausgangsspannungsart | DC |
|---|---|
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Min. Ausgangsspannung | 23 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28 V |
| Min. Ausgangsspannung | 23 V |
| Max. Ausgangsspannung | 28 V |
| Ausgangsstrom | 20 A |
| Überspannungsschutz (OVP) | 33 V |
Eingang
| Art der Eingangsspannung | AC/DC |
|---|---|
| Eingangsspannung DC min. | 250 V |
| Eingangsspannung DC max. | 725 V |
| Eingangsspannung AC min. | 187 V |
| Eingangsspannung AC max. | 550 V |
| Nennfrequenz min. | 47 Hz |
| Nennfrequenz max. | 63 Hz |
| Eingangsstrom | 2.9 A |
| Max. Einschaltstrom | 55 A |
| Eingangssicherung | nein |
Abmessungen
| Tiefe | 125 mm |
|---|---|
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Montageabstand Horizontal | 20 mm |
| Montageabstand Vertikal | 75 mm |
| Gewicht | 1000 g |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gleichstromversorgung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gleichstromversorgung |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 490.64kB | |
| | - | 334.65kB | |
| | - | 107.93kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.13kB | |
| | - | 56.27kB | |
| | - | 388.07kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 53.86kB | |
| | - | 51.70kB | TIF |
| | - | 851.29kB | DXF |
Händler
Artikelnr. 81.000.7530.0
wipos PSW Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 20 A (einstellbar 23-28V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang 1/2/3 phasig: 187-550 V AC; 250-725 V DC
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen