Zurück zur Übersicht
Schirmanschlussklemme WST 20 / TS 35
Artikelnr. Z2.803.6210.0
Schirmanschlussklemme für Montage auf Tragschiene TS 35 für Leitungsdurchmessers von 10 bis 20 mm
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
| Artikelnummer | Z2.803.6210.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schirmanschlussklemme WST 20 / TS 35 |
| EAN | 4049088253317 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 160 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 546.5 g |
| Volumen verpackt | 172.8 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 54.1 g |
| Volumen Einzelteil | 172.8 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | Chrom |
|---|---|
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
Technische Daten
| Länge | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 116.24kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 71.73kB | |
| | - | 69.82kB | TIF |
| | - | 2.44MB | DXF |
Händler
Artikelnr. Z2.803.6210.0
Schirmanschlussklemme für Montage auf Tragschiene TS 35 für Leitungsdurchmessers von 10 bis 20 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen