Zurück zur Übersicht
Schirmanschlussklemme WST 8 / TS 35
Artikelnr. Z2.803.6010.0
Schirmanschlussklemme für Montage auf Tragschiene TS 35 für Leitungsdurchmessers von 3 bis 8 mm
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
| Artikelnummer | Z2.803.6010.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schirmanschlussklemme WST 8 / TS 35 |
| EAN | 4049088252891 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 266.78 g |
| Volumen verpackt | 640 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 26.36 g |
| Volumen Einzelteil | 64 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | Chrom |
|---|---|
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
Technische Daten
| Länge | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 110.53kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 68.25kB | |
| | - | 66.38kB | TIF |
| | - | 2.39MB | DXF |
Händler
Artikelnr. Z2.803.6010.0
Schirmanschlussklemme für Montage auf Tragschiene TS 35 für Leitungsdurchmessers von 3 bis 8 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen