Zurück zur Übersicht
Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5
Artikelnr. 06.502.4000.0
Schraubendreher nach Din 5264 A, Klinge: 0,6x3,5 mm, lange gerade Ausführung
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
| Artikelnummer | 06.502.4000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |
| EAN | 4015573374140 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 75 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 195 g |
| Volumen verpackt | 787.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 30.55 g |
| Volumen Einzelteil | 157.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Ausführung/Betätigung | sonstige |
|---|---|
| Pressform | sonstige |
| Sperrvorrichtung | nein |
| Kontakte-Ø und -art | ohne |
| Schneidvorrichtung | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schlitz-Schraubendreher |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schlitzschraubendreher |
| ETIM 4.0 | Schlitzschraubendreher |
| ETIM 3.0 | Schlitzschraubendreher |
| ETIM 6.0 | EC000158 |
| ETIM 7.0 | EC000158 |
| ECLASS 11 | 21040407 |
| ETIM 8.0 | EC000158 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
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
| Datenblatt | - | 100.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 69.96kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 67.84kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.24MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 06.502.4000.0
Schraubendreher nach Din 5264 A, Klinge: 0,6x3,5 mm, lange gerade Ausführung
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen