Schutzleiterklemme WTN 16 PE
Schutzleiterklemme WTN 16 PE Bemessungsspannung 1000 V, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S16.9055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTN 16 PE |
| EAN | 4049088725470 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 212 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1690 g |
| Volumen verpackt | 1896 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 32.24 g |
| Volumen Einzelteil | 37.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 52 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 52.2 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 25 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 16 mm² |
| Abisolierlänge | 14 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 2.5 Nm |
| Querschnitt UL | 14-3 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Querschnitt CSA | 14-3 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 126.56kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 66.08kB | |
| | - | 64.05kB | TIF |
| | - | 747.79kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 476.60kB | |
| | - | 975.59kB | STP |
| | - | 2.46MB | IGS |
| | - | 556.80kB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTN 16 PE Bemessungsspannung 1000 V, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen