Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0100BL
Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0100BL Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 2,5mm², Montageart steckbar, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,08 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.903.7155.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0100BL |
| EAN | 4049088732324 |
| Mindestauftragsmenge | 200 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 69.5 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.37 g |
| Volumen Einzelteil | 5.528 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Breite/Rastermaß | 5.08 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | steckbar |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Montageart | steckbar |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 17.5 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 13.1 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.08 mm |
| Höhe | 16.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 150 V |
| Strom Factory Wiring | 10 A |
| Strom Field Wiring | 10 A |
| Querschnitt CSA | 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 150 V |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 89.81kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 121.99kB | |
| | - | 189.51kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 45.34kB | |
| | - | 43.16kB | TIF |
| | - | 1.02MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 429.43kB | |
| | - | 403.91kB | STP |
| | - | 951.33kB | IGS |
| | - | 206.15kB | JT |
Händler
Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0100BL Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 2,5mm², Montageart steckbar, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,08 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen