Zurück zur Übersicht
Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0105RT
Artikelnr. 5D.903.2555.5
Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0105RT Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 2,5mm², Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 30,48 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
5D.903.2555.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0105RT
|
|
EAN
|
4049088719394
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
135 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
105 mm
|
|
Höhe verpackt
|
65 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
418 g
|
|
Volumen verpackt
|
921.375 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
7.57 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
18.427 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
rot
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Breite/Rastermaß
|
30.48 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
halogenfrei
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
17.5 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
nein
|
|
Länge
|
13.1 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
30.48 mm
|
|
Höhe
|
16.5 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Steckanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.5 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
1.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
150 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
10 A
|
|
Strom Field Wiring
|
10 A
|
|
Querschnitt CSA
|
26-14 AWG
|
|
Spannung CSA
|
150 V
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC001285
|
|---|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.51kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 121.99kB | |
|
|
- | 189.51kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 58.45kB | |
|
|
- | 56.46kB | TIF |
|
|
- | 1.13MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 609.03kB | |
|
|
- | 809.23kB | STP |
|
|
- | 2.10MB | IGS |
|
|
- | 446.33kB | JT |
Händler
Artikelnr. 5D.903.2555.5
Sensorklemmleiste WTPN 2.5 0105RT Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 2,5mm², Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 30,48 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0