Zurück zur Übersicht
Set Befestigungslaschen TG ABL
BEST CHOICE
Artikelnr. 06.564.8400.0
Externe Befestigungslaschen mit Schrauben für podis Einspeisemodul 75.450.2253.1 - 4er-Pack
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
| Artikelnummer | 06.564.8400.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Set Befestigungslaschen TG ABL |
| EAN | 4049088712043 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 355 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 260 mm |
| Höhe verpackt | 245 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4816.7 g |
| Volumen verpackt | 22613.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 29.2 g |
| Volumen Einzelteil | 150.757 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 150 St |
Allgemein
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|
Abmessungen
| Länge | 51.8 mm |
|---|---|
| Baubreite | 22.8 mm |
| Bauhöhe | 7 mm |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.77kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 06.564.8400.0
Externe Befestigungslaschen mit Schrauben für podis Einspeisemodul 75.450.2253.1 - 4er-Pack
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen