Zurück zur Übersicht
Sicherung WF 5X20 6.3A
Artikelnr. 0D.204.9000.0
Sicherung WF 5X20 6.3A Länge 20 mm, Höhe 5,2 mm, Farbe transparent
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
| Artikelnummer | 0D.204.9000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherung WF 5X20 6.3A |
| EAN | 4049088718328 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85361050 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 51 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1 g |
| Volumen Einzelteil | 1.134 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 5.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC002704 |
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
| | - | 79.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 43.87kB | |
| | - | 41.73kB | TIF |
| | - | 354.98kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 510.21kB | |
| | - | 11.29kB | STP |
| | - | 73.67kB | IGS |
| | - | 22.85kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.9000.0
Sicherung WF 5X20 6.3A Länge 20 mm, Höhe 5,2 mm, Farbe transparent
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen