Zurück zur Übersicht
Sicherungsstecker WTPN 4 FP5X20
Artikelnr. 0D.204.8755.1
Sicherungsstecker WTPN 4 FP5X20 Montageart steckbar, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.204.8755.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsstecker WTPN 4 FP5X20 |
| EAN | 4049088718298 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 267 g |
| Volumen verpackt | 921.375 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.55 g |
| Volumen Einzelteil | 18.427 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Anschlussart Bauelementestecker | Schraubanschluss |
| Breite/Rastermaß | 6.1 mm |
| Länge | 29.5 mm |
| Montageart | steckbar |
| Höhe | 55 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000273 |
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
| | - | 85.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 51.20kB | |
| | - | 49.10kB | TIF |
| | - | 1.37MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 472.87kB | |
| | - | 2.33MB | STP |
| | - | 5.99MB | IGS |
| | - | 1.16MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.204.8755.1
Sicherungsstecker WTPN 4 FP5X20 Montageart steckbar, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen