Zurück zur Übersicht
Sortimentkasten für 6 mm Baubreite 9705A/6/10 B JE 25 ST.
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.856.1253.0
Bezeichnungsschilderstreifen-Sortiment für 6 mm-Raster, Beschriftung: 101 - 200, Type: 9705 A/6/10 B
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
| Artikelnummer | 04.856.1253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sortimentkasten für 6 mm Baubreite 9705A/6/10 B JE 25 ST. |
| EAN | 4015573074163 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 173 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 158 mm |
| Höhe verpackt | 71 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 332 g |
| Volumen verpackt | 1941 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 185 g |
| Volumen Einzelteil | 1941 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Sortimentkasten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Sortimentkasten |
| ETIM 4.0 | Sortimentkasten |
| ETIM 6.0 | EC003616 |
| ETIM 7.0 | EC003616 |
| ECLASS 11 | 21102023 |
| ETIM 8.0 | EC003616 |
| ETIM 9.0 | EC003616 |
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
| | - | 42.09kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 04.856.1253.0
Bezeichnungsschilderstreifen-Sortiment für 6 mm-Raster, Beschriftung: 101 - 200, Type: 9705 A/6/10 B
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen