Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz EX STS 10 2,5 09IA AU
Artikelnr. 72.311.1053.9
Steckereinsatz für eigensichere Anlagen mit vergoldeten Kontakten
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
| Artikelnummer | 72.311.1053.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckereinsatz EX STS 10 2,5 09IA AU |
| EAN | 4015573227361 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 132 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 604 g |
| Volumen verpackt | 913 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 60.4 g |
| Volumen Einzelteil | 91.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Steckzyklen | 500 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 60 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ja |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 10 |
Technische Daten UL/CSA
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | vergoldet |
| Übergangswiderstand | 1.5 mOhm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 90 V |
|---|
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Datenblatt | - | 122.29kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB | |
| Konformitätsbescheinigung (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Zulassung DEKRA | - | 1.63MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.85kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 59.49kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 57.49kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.91MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 72.311.1053.9
Steckereinsatz für eigensichere Anlagen mit vergoldeten Kontakten
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen