Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt 2,5/14
Artikelnr. 05.545.9000.8
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
| Artikelnummer | 05.545.9000.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 2,5/14 |
| EAN | 4049088213458 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 75 mm |
| Höhe verpackt | 15 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 136.49 g |
| Volumen verpackt | 135 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.32 g |
| Volumen Einzelteil | 1.35 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 14 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 14 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Kupfer |
| Kontaktstiftdurchmesser | 2.5 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
| 05.502.5200.0 | Kontaktaufnahme 6 | | |
| 05.502.5000.0 | Crimpbacken H | | |
| 05.502.0710.0 | Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL. | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 102.26kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 67.22kB | |
| | - | 65.09kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.545.9000.8
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen