Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM
Artikelnr. 05.544.4129.7
Steckerkontakte gedreht, Kontaktoberfläche Gold, Durchmesser: 1,6 mm, Anschlußquerschnitt: 0,14 - 0,37 qmm
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
| Artikelnummer | 05.544.4129.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM |
| EAN | 4015573639133 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 72.75 g |
| Volumen verpackt | 112 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.68 g |
| Volumen Einzelteil | 10 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Abisolierlänge | 8 mm |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.14 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 0.37 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 26 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 22 AWG |
| Anschlussart | crimpen |
| Werkstoff | Messing |
| Massivkontakt | ja |
| Kontaktstiftdurchmesser | 1.6 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | 5 mOhm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 102.16kB |
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
| | - | 60.74kB | |
| | - | 58.24kB | TIF |
| | - | 18.25kB | TIF |
| | - | 20.02kB | |
| | - | 2.24MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 05.544.4129.7
Steckerkontakte gedreht, Kontaktoberfläche Gold, Durchmesser: 1,6 mm, Anschlußquerschnitt: 0,14 - 0,37 qmm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen