Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt D 1,6- 0,75-1,0 QMM
Artikelnr. 05.544.4329.8
Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, versilbert
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
| Artikelnummer | 05.544.4329.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6- 0,75-1,0 QMM |
| EAN | 4015573450554 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 80 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 150 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 65.1 g |
| Volumen verpackt | 120 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.6 g |
| Volumen Einzelteil | 0.12 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Abisolierlänge | 8 mm |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.75 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 1 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 18 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 18 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Messing |
| Massivkontakt | ja |
| Kontaktstiftdurchmesser | 1.6 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | 5 mOhm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3100.0 | Kontaktaufnahme 1 | | |
| 05.502.2100.0 | Crimpbacken B | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
| 05.502.0710.0 | Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL. | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 100.10kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 96.40kB | |
| | - | 443.52kB |
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
| | - | 60.74kB | |
| | - | 58.24kB | TIF |
| | - | 19.99kB | |
| | - | 18.21kB | TIF |
| | - | 2.24MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 169.40kB | |
| | - | 42.35kB | STP |
| | - | 59.10kB | IGS |
| | - | 19.02kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.544.4329.8
Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, versilbert
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen