Zurück zur Übersicht
Steckerkontakt D 1,6- 1,5 QMM
Artikelnr. 05.544.4429.8
Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, versilbert
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
| Artikelnummer | 05.544.4429.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6- 1,5 QMM |
| EAN | 4015573450561 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 65.38 g |
| Volumen verpackt | 108 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.63 g |
| Volumen Einzelteil | 10.8 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Abisolierlänge | 8 mm |
|---|---|
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 1.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 1.5 mm² |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 16 AWG |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 16 AWG |
| Anschlussart | Crimp |
| Werkstoff | Messing |
| Massivkontakt | ja |
| Kontaktstiftdurchmesser | 1.6 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Übergangswiderstand | 5 mOhm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3100.0 | Kontaktaufnahme 1 | | |
| 05.502.2100.0 | Crimpbacken B | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
| 05.502.0710.0 | Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL. | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 102.34kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Konformitätsbescheinigung (ATEX) | - | 96.40kB | |
| Zulassung KIWA | - | 443.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.84kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.75kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 60.74kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 58.24kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 18.03kB | TIF |
| Maßbilder | - | 19.79kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.24MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 133.41kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 42.38kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 59.18kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 19.19kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.544.4429.8
Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, versilbert
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen