Steckklemme WTN 1.5 PG02
Steckklemme WTN 1.5 PG02 Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün, Breite/Rastermaß 18 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
0D.S92.2255.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckklemme WTN 1.5 PG02
|
|
EAN
|
4049088724114
|
|
Mindestauftragsmenge
|
200
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
|
Länge verpackt
|
135 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
105 mm
|
|
Höhe verpackt
|
78 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
611 g
|
|
Volumen verpackt
|
1106 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2.81 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
5.53 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
200 St
|
|
Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grün
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
18 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
18 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
630 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Länge
|
5.08 mm
|
|
Breite
|
10.16 mm
|
|
Höhe
|
15 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
bis °C
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.2 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.2 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.25 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
|
Querschnitt UL
|
28-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Strom Field Wiring
|
20 A
|
|
Querschnitt CSA
|
28-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 99.05kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 128.04kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 195.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 54.67kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 52.66kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 428.20kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 512.31kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.34MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 271.54kB | JT |
Händler
Steckklemme WTN 1.5 PG02 Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün, Breite/Rastermaß 18 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja