Steckklemme WTN 1.5 PG03 PID
Steckklemme WTN 1.5 PG03 PID Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 23,7 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 0D.S92.0355.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckklemme WTN 1.5 PG03 PID |
| EAN | 4049088724077 |
| Mindestauftragsmenge | 150 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 854 g |
| Volumen verpackt | 1799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.279 g |
| Volumen Einzelteil | 11.99 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 150 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 23.7 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 18 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Länge | 16.04 mm |
| Breite | 16.04 mm |
| Höhe | 23.7 mm |
| Betriebstemperatur | bis °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Push-In Anschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 10 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 10 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 104.91kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 58.31kB | |
| | - | 56.24kB | TIF |
| | - | 1.30MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 412.15kB | |
| | - | 1.03MB | STP |
| | - | 2.62MB | IGS |
| | - | 478.20kB | JT |
Händler
Steckklemme WTN 1.5 PG03 PID Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe schwarz, Breite/Rastermaß 23,7 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen