Steckklemme WTN 1.5 PG04
Steckklemme WTN 1.5 PG04 Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün, Breite/Rastermaß 18 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 0D.S92.2455.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckklemme WTN 1.5 PG04 |
| EAN | 4049088724138 |
| Mindestauftragsmenge | 200 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1186 g |
| Volumen verpackt | 2159 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.62 g |
| Volumen Einzelteil | 10.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 200 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 18 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 18 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Länge | 15.24 mm |
| Breite | 20.32 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Betriebstemperatur | bis °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
| Querschnitt UL | 28-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 28-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 101.48kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
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
| | - | 54.67kB | |
| | - | 52.66kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 564.03kB | |
| | - | 769.63kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 406.25kB | JT |
Händler
Steckklemme WTN 1.5 PG04 Bemessungsspannung 630 V, Bemessungsstrom 18 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün, Breite/Rastermaß 18 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen