Systemverteiler CPO DATA 6 KS-A
System gesis® CPO – Stückgeprüfte Systemverteiler für die steckbare dezentrale Datenverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient eine Kammschiene als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind sechs Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit sechs dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 98.530.0103.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO DATA 6 KS-A |
| EAN | 4049088646096 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 392 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 392 mm |
| Höhe verpackt | 262 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8460 g |
| Volumen verpackt | 40260 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 965 g |
| Volumen Einzelteil | 8052 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Art des Verteilers | Datenverteiler |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Anzahl der Ausgänge | 6 |
|---|---|
| Art der Ausgänge | Key-Stone Ausschnitt |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
|---|---|
| Art der Eingänge | Hammerkopfschiene |
| Tiefe | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 200 mm |
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 449.34kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 91.93kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 56.45kB | |
| | - | 54.37kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 449.51kB | |
| | - | 2.50MB | STP |
| | - | 1.49MB | JT |
Händler
System gesis® CPO – Stückgeprüfte Systemverteiler für die steckbare dezentrale Datenverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient eine Kammschiene als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind sechs Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit sechs dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen