Systemverteiler CPO MIX 6/6
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Die Energie- und Datenverteilung sind mechanisch voneinander getrennt im Systemverteiler. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient ein 5-poliger gesis® CLASSIC, schwarz kodiert, als Eingang für die Energieseite. Jeder Außenleiter wird auf zwei steckbare Abgänge geführt. Die sechs Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind sechs Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit sechs dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 98.530.1207.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO MIX 6/6 |
| EAN | 4049088701924 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 392 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 392 mm |
| Höhe verpackt | 262 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8915 g |
| Volumen verpackt | 40260 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1591 g |
| Volumen Einzelteil | 8052 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Art des Verteilers | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Anzahl der Ausgänge | 12 |
|---|---|
| Phasenabgriff | L1-L3 |
| Phasenabgriff je Phase | 2 |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Art der Verriegelung | im Steckverbinder integriert |
| Art der Ausgänge | 6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45) |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
|---|---|
| Art der Eingänge | 1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerkopfschiene |
| Steckverbindertyp Eingang | GST18i5 Stecker |
| Tiefe | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 250 mm |
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.953.4053.1 | Steckverbinder GST18I5S B1 ZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.258.3000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25 30SW | | |
| 92.238.5000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 30SW | | |
| 92.258.5000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25 50SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 449.34kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 102.51kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 70.11kB | |
| | - | 68.03kB | TIF |
| | - | 2.30MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 780.86kB | |
| | - | 4.89MB | STP |
| | - | 2.57MB | JT |
Händler
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Die Energie- und Datenverteilung sind mechanisch voneinander getrennt im Systemverteiler. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dient ein 5-poliger gesis® CLASSIC, schwarz kodiert, als Eingang für die Energieseite. Jeder Außenleiter wird auf zwei steckbare Abgänge geführt. Die sechs Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind sechs Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit sechs dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen