Systemverteiler CPO MIX 9/9 VER.
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Die Energie- und Datenverteilung sind mechanisch voneinander getrennt im Systemverteiler. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dienen zwei Kabelverschraubungen als Eingang bzw. Weiterleitung für die Energieseite. Intern steht ein Klemmblock für die Energieeinspeisung zur Verfügung. Jeder Außenleiter wird auf drei steckbare Abgänge geführt. Die neun Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind neun Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit neun dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 98.530.1300.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO MIX 9/9 VER. |
| EAN | 4049088645495 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 392 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 392 mm |
| Höhe verpackt | 262 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 13360 g |
| Volumen verpackt | 40260 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2560 g |
| Volumen Einzelteil | 8052 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
| Art des Verteilers | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Phasenabgriff | L1-L3 |
|---|---|
| Phasenabgriff je Phase | 3 |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Art der Verriegelung | im Steckverbinder integriert |
| Art der Ausgänge | 9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45) |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
|---|---|
| Art der Eingänge | 1x Kabelverschraubung, 1x Hammerkopfschiene |
| Tiefe | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 400 mm |
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | Steckverbinder GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.238.5000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25 30SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 449.34kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 101.81kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.13kB | |
| | - | 73.04kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.03MB | |
| | - | 6.82MB | STP |
| | - | 3.42MB | JT |
Händler
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet und stückgeprüft für die steckbare dezentrale Energie- und Datenverteilung. Die Energie- und Datenverteilung sind mechanisch voneinander getrennt im Systemverteiler. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler dienen zwei Kabelverschraubungen als Eingang bzw. Weiterleitung für die Energieseite. Intern steht ein Klemmblock für die Energieeinspeisung zur Verfügung. Jeder Außenleiter wird auf drei steckbare Abgänge geführt. Die neun Abgänge sind als 3-poliger gesis® CLASSIC Steckverbinder ausgeführt und farblich schwarz kodiert. Die Energie- und Datenverteilung erfolgt mechanisch getrennt im Systemverteiler. Eine zusätzliche Kammschiene dient als Eingang für die Datenseite. Im Verteiler sind neun Ausstanzungen für die Montage von RJ45 Key-Stone Modulen vorgesehen. Die Key-Stone Module sind beigelegt und bauseits zu montieren. Der Systemverteiler bietet somit neun dezentrale Verteilpunkte für die Datentechnik an.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen