Zurück zur Übersicht
Tragplatte GST15 h-/H-VT
Artikelnr. 07.418.9153.1
gesis®-Montageplatte für GST15 h- und H-Verteiler. Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Flächen. Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz
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
| Artikelnummer | 07.418.9153.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Tragplatte GST15 h-/H-VT |
| EAN | 4049088221910 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 276 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 407.6 g |
| Volumen verpackt | 2438 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.152 g |
| Volumen Einzelteil | 48.76 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Technische Daten
| Länge | 61 mm |
|---|---|
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 9.75 mm |
| Farbe | schwarz |
| Beschreibung 1 | Befestigungsmaterial |
| Beschreibung 2 | für Verteilerschnittstelle h/H-Verteiler |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 147.80kB | |
| | - | 13.28kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 79.54kB | |
| | - | 77.62kB | TIF |
| | - | 22.95kB | TIF |
| | - | 24.74kB | |
| | - | 2.27MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 07.418.9153.1
gesis®-Montageplatte für GST15 h- und H-Verteiler. Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Flächen. Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen