Zurück zur Übersicht
Tragschiene 15x5,5 EN60715 1000MM
Artikelnr. 98.090.0000.0
Tragschiene TS 15, Stahol, galvanisch verzinkt und passiviert, Länge: 1.000 mm, perforiert
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
| Artikelnummer | 98.090.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Tragschiene 15x5,5 EN60715 1000MM |
| EAN | 4015573260788 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 146 g |
| Volumen Einzelteil | 1 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Stärke | 1 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Typ | Hutschiene 15 mm |
| Höhe | 5.5 mm |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 20 mm |
Zubehör
| Typ | Hutschiene 15 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Höhe | 5.5 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Bohrungstyp | Langloch |
| Bohrlochabstand mittig | 20 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Tragschiene |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tragschiene (Klemme) |
| ETIM 4.0 | Tragschiene |
| ETIM 3.0 | Tragschiene |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 44.43kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 79.74kB | |
| | - | 640.18kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 137.38kB | JT |
Händler
Artikelnr. 98.090.0000.0
Tragschiene TS 15, Stahol, galvanisch verzinkt und passiviert, Länge: 1.000 mm, perforiert
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen