Zurück zur Übersicht
Transferdrucker WIEPRINT TRANSFER
Artikelnr. 0D.000.0001.1
Transferdrucker WIEPRINT TRANSFER Länge 333 mm, Höhe 171 mm
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
| Artikelnummer | 0D.000.0001.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Transferdrucker WIEPRINT TRANSFER |
| EAN | 4049088733918 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 84433280 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 525 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 315 mm |
| Höhe verpackt | 315 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6700 g |
| Volumen verpackt | 52093 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6420 g |
| Volumen Einzelteil | 52093 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Breite/Rastermaß | 226 mm |
|---|---|
| Länge | 333 mm |
| Ausführung | elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät |
| Höhe | 171 mm |
Technische Daten wieprint
| Ausführung | elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät |
|---|---|
| Länge | 333 mm |
| Höhe | 171 mm |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC001684 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.03kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Händler
Artikelnr. 0D.000.0001.1
Transferdrucker WIEPRINT TRANSFER Länge 333 mm, Höhe 171 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen