Zurück zur Übersicht
Transponder STS 3210
Artikelnr. R1.400.3210.0
Betätiger für sicheren Transponderschalter
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
| Artikelnummer | R1.400.3210.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Transponder STS 3210 |
| EAN | 4049088306754 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 190 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 15 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 29.18 g |
| Volumen verpackt | 342 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 26.18 g |
| Volumen Einzelteil | 342 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gesicherter Schaltabstand EIN | 8 mm |
| Gesicherter Schaltabstand AUS | 18 mm |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Art der Betätigung | Transponder |
Abmessungen
| Breite des Sensors | 88 mm |
|---|---|
| Höhe des Sensors | 25 mm |
| Länge des Sensors | 13 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Magnetischer Näherungsschalter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Magnetischer Näherungsschalter |
| ETIM 4.0 | Magnetischer Näherungsschalter |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 141.78kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 151.57kB | |
| | - | 329.80kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 82.13kB | |
| | - | 79.80kB | TIF |
| | - | 23.46kB | |
| | - | 21.53kB | TIF |
| | - | 3.06MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 145.98kB | |
| | - | 240.44kB | STP |
| | - | 558.38kB | IGS |
| | - | 123.03kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.400.3210.0
Betätiger für sicheren Transponderschalter
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen