Zurück zur Übersicht
Transponderschalter Set STS 0164
Artikelnr. R1.400.0164.0
Sicherer Transponderschalter und Betätiger, Unikat, manueller Start, Schaltabstand 8 mm, Maße LxBxH: 36 x 26 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 5m
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
| Artikelnummer | R1.400.0164.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Transponderschalter Set STS 0164 |
| EAN | 4049088306488 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 200 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 359.7 g |
| Volumen verpackt | 1600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 297.7 g |
| Volumen Einzelteil | 1600 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schaltabstand | 8 mm |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 2 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
| Gesicherter Schaltabstand EIN | 8 mm |
| Gesicherter Schaltabstand AUS | 18 mm |
| Quer-/Kurzschlusserkennung möglich | ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Art der Betätigung | Transponder |
| Kabellänge | 5 m |
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kategorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| PFHd (High demand mode) | 2.24 E-9 1/h |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
Ausgangskreis
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 400 mA |
|---|
Sonstige
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2 |
|---|
Abmessungen
| Breite des Sensors | 36 mm |
|---|---|
| Höhe des Sensors | 26 mm |
| Länge des Sensors | 13 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Magnetischer Näherungsschalter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Magnetischer Näherungsschalter |
| ETIM 4.0 | Magnetischer Näherungsschalter |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 151.36kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 329.80kB | |
| | - | 151.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.19kB | |
| | - | 81.86kB | TIF |
| | - | 21.68kB | TIF |
| | - | 23.57kB | |
| | - | 3.14MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 335.67kB | |
| | - | 538.93kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 283.85kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.400.0164.0
Sicherer Transponderschalter und Betätiger, Unikat, manueller Start, Schaltabstand 8 mm, Maße LxBxH: 36 x 26 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 5m
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen