Zurück zur Übersicht
Trennstecker PTK 4
Artikelnr. 0D.203.8655.9
Trennstecker PTK 4 Montageart steckbar, Farbe orange, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.8655.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennstecker PTK 4 |
| EAN | 4049088718267 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 16 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.75 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | orange |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Anschlussart Bauelementestecker | Schraubanschluss |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Länge | 10.9 mm |
| Montageart | steckbar |
| Höhe | 23 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| | - | 88.76kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 46.08kB | |
| | - | 44.19kB | TIF |
| | - | 1.76MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 455.89kB | |
| | - | 1.44MB | STP |
| | - | 4.51MB | IGS |
| | - | 823.83kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.8655.9
Trennstecker PTK 4 Montageart steckbar, Farbe orange, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen