Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 001 WRTN
Artikelnr. 0D.S16.1155.0
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 50,2 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S16.1155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 001 WRTN |
| EAN | 4049088726873 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 88.4 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.37 g |
| Volumen Einzelteil | 22.68 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 50.2 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 51.3 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 92.80kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 52.36kB | |
| | - | 50.39kB | TIF |
| | - | 1.13MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 310.67kB | |
| | - | 469.09kB | STP |
| | - | 1.26MB | IGS |
| | - | 257.10kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S16.1155.0
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 50,2 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen