Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 001 WTN
Artikelnr. 0D.S04.1055.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 0,8 mm, Länge 15,8 mm, Farbe grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S04.1055.9
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Trennwand TW 001 WTN
|
|
EAN
|
4049088723032
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
100 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
70 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2.6 g
|
|
Volumen verpackt
|
70 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
0.16 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
5.67 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
grau
|
|---|---|
|
Ausführung Abschlussplatte
|
nein
|
|
Stärke
|
0.8 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
0.8 mm
|
|
Länge
|
15.8 mm
|
|
Werkstoff
|
Kunststoff
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Höhe
|
16 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000886
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
| Datenblatt | - | 81.22kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.95kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.27kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 43.12kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 41.24kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 0.98MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 202.04kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 271.45kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 607.71kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 128.40kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S04.1055.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 0,8 mm, Länge 15,8 mm, Farbe grau