Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 002 WRTN
Artikelnr. 0D.S50.1155.0
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 151,5 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S50.1155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 002 WRTN |
| EAN | 4049088730290 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 461 g |
| Volumen verpackt | 1799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 17.8 g |
| Volumen Einzelteil | 89.95 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2 mm |
| Länge | 151.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 73.9 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 101.07kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 75.74kB | |
| | - | 73.52kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 670.59kB | |
| | - | 2.91MB | STP |
| | - | 7.25MB | IGS |
| | - | 1.38MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S50.1155.0
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 151,5 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen