Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 002
Artikelnr. 0D.206.1055.0
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,5 mm, Länge 69,5 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.206.1055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 002 |
| EAN | 4049088718335 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 51 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5 g |
| Volumen Einzelteil | 21.587 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Stärke | 1.5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1.5 mm |
| Länge | 69.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 47 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.38kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 46.94kB | |
| | - | 44.99kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 179.35kB | |
| | - | 252.45kB | STP |
| | - | 650.15kB | IGS |
| | - | 131.12kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.206.1055.0
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,5 mm, Länge 69,5 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen