Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 003
Artikelnr. 0D.203.1055.0
Trennwand Rastbar ja, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Ausführung Zwischenplatte ja, Stärke 1,5 mm, Länge 72,5 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.203.1055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 003 |
| EAN | 4049088739613 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 45.6 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.46 g |
| Volumen Einzelteil | 17.99 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Ausführung Zwischenplatte | ja |
| Stärke | 1.5 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1.5 mm |
| Länge | 72.5 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 40 mm |
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
| | - | 72.27kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 45.09kB | TIF |
| | - | 1.00MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 190.74kB | |
| | - | 276.26kB | STP |
| | - | 809.51kB | IGS |
| | - | 181.88kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.1055.0
Trennwand Rastbar ja, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Ausführung Zwischenplatte ja, Stärke 1,5 mm, Länge 72,5 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen