Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 004 WTN
Artikelnr. 0D.S16.1055.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,4 mm, Länge 28,7 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S16.1055.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 004 WTN |
| EAN | 4049088723759 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5.7 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.47 g |
| Volumen Einzelteil | 5.67 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Stärke | 1.4 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1.4 mm |
| Länge | 28.7 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 15.2 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.96kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 46.89kB | |
| | - | 44.77kB | TIF |
| | - | 1.02MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 245.06kB | |
| | - | 309.62kB | STP |
| | - | 700.92kB | IGS |
| | - | 149.50kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S16.1055.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1,4 mm, Länge 28,7 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen