Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 006 WTN
Artikelnr. 0D.S06.1155.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1 mm, Länge 80 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S06.1155.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 006 WTN |
| EAN | 4049088723254 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 32 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.1 g |
| Volumen Einzelteil | 21.59 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Stärke | 1 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 1 mm |
| Länge | 80 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 44.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.57kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 47.67kB | |
| | - | 45.69kB | TIF |
| | - | 0.97MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 183.48kB | |
| | - | 283.90kB | STP |
| | - | 652.64kB | IGS |
| | - | 136.73kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.1155.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1 mm, Länge 80 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen