Zurück zur Übersicht
Trennwand TW 007 WTN
Artikelnr. 0D.S06.1255.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 0,8 mm, Länge 72 mm, Farbe grau
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
| Artikelnummer | 0D.S06.1255.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TW 007 WTN |
| EAN | 4049088723261 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 28.2 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.72 g |
| Volumen Einzelteil | 21.59 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Stärke | 0.8 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 0.8 mm |
| Länge | 72 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 42.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 79.05kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 47.20kB | |
| | - | 45.26kB | TIF |
| | - | 0.96MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 186.96kB | |
| | - | 261.51kB | STP |
| | - | 558.38kB | IGS |
| | - | 131.27kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S06.1255.9
Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 0,8 mm, Länge 72 mm, Farbe grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen