Zurück zur Übersicht
Trennwand TWF 1,5 E
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.312.3653.0
Trennwand für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 E..., Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 07.312.3653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TWF 1,5 E |
| EAN | 4015573459243 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 200 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 52.5 g |
| Volumen verpackt | 320 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.75 g |
| Volumen Einzelteil | 32 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Ausführung Zwischenplatte | ja |
| Stärke | 1.5 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 4.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 3.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 41.15kB | |
| | - | 515.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.47kB | |
| | - | 59.57kB | STP |
| | - | 167.60kB | IGS |
| | - | 40.28kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.312.3653.0
Trennwand für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 E..., Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen