Zurück zur Übersicht
Trennwand TWN 35 /V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.311.7855.0
Trennwand für Reihenklemmen Typ WKN 35..., Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 07.311.7855.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Trennwand TWN 35 /V0 |
| EAN | 4015573526754 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 300 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 73 g |
| Volumen verpackt | 252 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.28 g |
| Volumen Einzelteil | 25.2 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | nein |
| Ausführung Zwischenplatte | ja |
| Stärke | 2 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Länge | 71 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 4.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 3.0 | Abschluss- und Zwischenplatte |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 72.19kB | |
| | - | 514.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 37.75kB | |
| | - | 35.51kB | TIF |
| | - | 1.77MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 24.21kB | |
| | - | 14.46kB | STP |
| | - | 50.21kB | IGS |
| | - | 16.21kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.311.7855.0
Trennwand für Reihenklemmen Typ WKN 35..., Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen