Zurück zur Übersicht
Verbindungsleitung M8 SMA 5004
Artikelnr. R1.100.5004.0
M8 Verbindungsleitung Buchse, 4-polig, offenes Ende, Kabellänge: 5m
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
| Artikelnummer | R1.100.5004.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsleitung M8 SMA 5004 |
| EAN | 4049088014628 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 200 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 190 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 178.37 g |
| Volumen verpackt | 760 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 166.13 g |
| Volumen Einzelteil | 760 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Bemessungsspannung | 75 V |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Werkstoff des Kabelmantels | PUR (Polyurethan) |
| Anschluss Steckverbinder feldseitig | M8 |
| Kabelanschluss feldseitig | gerade |
| Mit LED-Anzeige | nein |
| Ausführung feldseitig | Female (Buchse) |
| Bemessungsstrom In | 4 A |
| Min. zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -25 °C |
| Max. zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 90 °C |
Allgemein
| Kabellänge | 5 m |
|---|
Sonstige
| Art der Leitung | mehradrig |
|---|---|
| Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | CuSn |
Abmessungen
| Kabellänge | 5 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel (Zubehör Sensorik) |
| ETIM 4.0 | Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| ETIM 3.0 | Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ECLASS 11 | 27060311 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
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
| | - | 57.65kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.100.5004.0
M8 Verbindungsleitung Buchse, 4-polig, offenes Ende, Kabellänge: 5m
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen