Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.268.0227.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.268.0227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2 |
| EAN | 4015573732001 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 140 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 15.3 g |
| Volumen verpackt | 196 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.15 g |
| Volumen Einzelteil | 19.6 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Rastermaß | 4.2 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Datenblatt | - | 96.11kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 497.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 65.80kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 63.72kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.12MB | DXF |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.268.0227.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen