Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80
Artikelnr. 0D.S02.5127.5
Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 80, Farbe rot, Höhe 13,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S02.5127.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80 |
| EAN | 4049088722851 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 450 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 45 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 159.4 g |
| Volumen verpackt | 202.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15.84 g |
| Volumen Einzelteil | 26.4 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 406.7 mm |
| Länge | 2.4 mm |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 80 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 13.7 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 97.61kB |
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
| | - | 60.51kB | |
| | - | 58.55kB | TIF |
| | - | 6.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 5.45MB | |
| | - | 31.85MB | STP |
| | - | 66.02MB | IGS |
| | - | 8.35MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S02.5127.5
Verbindungsstecker IVB WTN 1.5-80 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 80, Farbe rot, Höhe 13,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen