Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10
Artikelnr. 0D.S03.4027.5
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S03.4027.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 |
| EAN | 4049088722943 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 53.83 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.283 g |
| Volumen Einzelteil | 11.06 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 49.8 mm |
| Länge | 2.9 mm |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 20.3 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 100.37kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.61kB | |
| | - | 55.60kB | TIF |
| | - | 1.10MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 456.74kB | |
| | - | 1.51MB | STP |
| | - | 4.31MB | IGS |
| | - | 804.31kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.4027.5
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen