Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2
Artikelnr. 0D.S03.3227.5
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S03.3227.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 |
| EAN | 4049088722905 |
| Mindestauftragsmenge | 250 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 51 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1 g |
| Volumen Einzelteil | 2.27 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 9 mm |
| Länge | 2.9 mm |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 20.3 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 91.05kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.61kB | |
| | - | 55.60kB | TIF |
| | - | 1.10MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 363.10kB | |
| | - | 614.44kB | STP |
| | - | 1.33MB | IGS |
| | - | 254.01kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.3227.5
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen