Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3
Artikelnr. 0D.S03.3327.5
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S03.3327.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3
|
|
EAN
|
4049088722912
|
|
Mindestauftragsmenge
|
200
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
150 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
79 g
|
|
Volumen verpackt
|
150 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1.56 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2.84 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
rot
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
14.1 mm
|
|
Länge
|
2.9 mm
|
|
Rastermaß
|
5.1 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
3
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Verbindungskamm
|
|
Höhe
|
20.3 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 57.61kB | |
|
|
- | 55.60kB | TIF |
|
|
- | 1.10MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 410.67kB | |
|
|
- | 633.44kB | STP |
|
|
- | 1.64MB | IGS |
|
|
- | 331.22kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S03.3327.5
Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0