Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 4-4
Artikelnr. 0D.S04.3427.5
Verbindungsstecker IVB WTN 4-4 Rastermaß 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S04.3427.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verbindungsstecker IVB WTN 4-4
|
|
EAN
|
4049088723117
|
|
Mindestauftragsmenge
|
200
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
150 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
108 g
|
|
Volumen verpackt
|
150 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2.14 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
4.61 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
rot
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
22.4 mm
|
|
Länge
|
2.9 mm
|
|
Rastermaß
|
6.1 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
4
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Verbindungskamm
|
|
Höhe
|
19.7 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Datenblatt | - | 95.23kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 56.77kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 54.75kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 615.06kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 436.11kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 885.13kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.09MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 395.22kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S04.3427.5
Verbindungsstecker IVB WTN 4-4 Rastermaß 6,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 19,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0