Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 4R10
Artikelnr. 0D.S04.5227.5
Verbindungsstecker IVB WTN 4R10 Rastermaß 9,2 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 28,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S04.5227.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verbindungsstecker IVB WTN 4R10
|
|
EAN
|
4049088723155
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
100 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
70 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
41.5 g
|
|
Volumen verpackt
|
70 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
4.05 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
9.21 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
rot
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
13.9 mm
|
|
Länge
|
2.9 mm
|
|
Rastermaß
|
9.2 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
2
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Reduzierverbinder
|
|
Höhe
|
28.7 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Datenblatt | - | 86.17kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 54.71kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 52.73kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.24MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 480.15kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 1.22MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 3.00MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 580.65kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S04.5227.5
Verbindungsstecker IVB WTN 4R10 Rastermaß 9,2 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 28,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0