Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTN 4R6
Artikelnr. 0D.S04.5127.5
Verbindungsstecker IVB WTN 4R6 Rastermaß 8,3 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 26 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.S04.5127.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verbindungsstecker IVB WTN 4R6
|
|
EAN
|
4049088723148
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
100 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
70 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
20.24 g
|
|
Volumen verpackt
|
70 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
1.924 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
9.21 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
rot
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
12.75 mm
|
|
Länge
|
2.9 mm
|
|
Rastermaß
|
8.3 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
2
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Verbindungskamm
|
|
Höhe
|
26 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Datenblatt | - | 86.33kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 54.03kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 52.04kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.27MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 446.86kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 945.95kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.42MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 495.41kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S04.5127.5
Verbindungsstecker IVB WTN 4R6 Rastermaß 8,3 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 26 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0